Termékek közzététele
LIGNE III Wall Washer 48"

LIGNE III Wall Washer 48"

The LIGNE III features a specialized lens or polarized optical system combined with an optimized LED arrangement, delivering uniform wall illumination with no dark spots or glare. It offers high-efficiency heat dissipation, low energy consumption, and a soft anti-glare lighting effect. With a DC 48V input, fixtures can be connected end-to-end for continuous installation. Ideal for processed linear wall-washing applications in offices, exhibition halls, hotels, and commercial public areas
Specifikáció
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    LWW48

    A - Asymmetric

    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
    935 - 3500K - 90
    940 - 4000K - 90

    BK - BLACK
    WT - WHITE

    Example: LWW48-A930-BK


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóligne-iii-wall-washer-48
  • TermékcsaládLIGNE III
  • TermékcsoportLinear
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures