Termékek közzététele
Ruyi Pro Windows Light

Ruyi Pro Windows Light

RUYI PRO provides durable architectural accenting in outdoor applications. Its die-cast aluminum housing, IP68 and IK09 protection, and precision-adjustable optics ensure reliable façade and bay window illumination.
Specifikáció
  • Model & Power

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    WL-ADJ

    930 – 3000K – 90 CRI

    BK – Black

    WT – White

    SS – Stainless Steel

    Example: WL-ADJ-930-SS

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóruyi-pro
  • TermékcsaládRUYI PRO WINDOWS LIGHT
  • TermékcsoportMarker
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből