Termékek közzététele
Tube - 5" Single & Double Wall Light - 3000K

Tube - 5" Single & Double Wall Light - 3000K

Electrical and Operational Information

Color Rendering Index: 90

Color Temperature: 3000K

Dimmable: Yes

Lamping Category: LED

Lamping Included: Bulbs Included

Lamping Type: LEDLumens: 800

Primary Number of Bulbs: 1

Socket: Integrated LED Module

Total Number of Bulbs: 1

Voltage: 120-277

Wattage Max: 16.00

Specifikáció
  • Additional DetailsFeatures:

    • 3000K
    • Title 24 may not be available for all Finishes, check for availability
    • 2605 Single, 2604 Double
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on wall in all orientations
    • Average Hours: 70000
    • Beam Spread: 33

    Glass Features: 3000K

    Material: Die-cast Aluminum

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótube-wall-light-3000K
  • TermékcsaládTube
  • TermékcsoportWall Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures