Termékek közzététele
Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Square Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Square Trim / Invisible Trim

Volta LED downlight series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
Specifikáció
  • Model

    Beam

    Angle

    Shape

    Lumens

    CBCP (Ref Output)

    Color Temp

    CRI

    Finishes

    R2RD1T – Round Trim

    N

    25°

    Round

    815

    2,345

    TWA<br>1800K–4000K

    98

    BK – Black<br>BKWT – Black/White<br>CB – Copper Bronze<br>HZ – Haze<br>HZWT – Haze/White<br>WT – White

    R2SD1T – Square Trim

    N

    25°

    Square

    950

    2,730

    F

    35°

    Round

    800

    1,740

    F

    35°

    Square

    1,085

    2,365

    W

    45°

    Round

    630

    1,050

    W

    45°

    Square

    745

    1,240

    N

    25°

    Round

    755

    3,115

    TWB<br>2700K–6500K

    98

    N

    25°

    Square

    880

    3,630

    F

    35°

    Round

    845

    2,280

    F

    35°

    Square

    1,150

    3,105

    W

    45°

    Round

    680

    1,270

    W

    45°

    Square

    805

    1,500

    Example: R2SD1T-NTWA-WT

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvolta-2-tunable-white-pinhole-adjustable-square-trim-invisible-trim
  • TermékcsaládVolta Tunable White
  • TermékcsoportRecessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures