Termékek közzététele
Zoron – 5CCT Round Wall Mount

Zoron – 5CCT Round Wall Mount

Features

  • Delivered Lumens: Up to 1320lm
  • CBCP: Up to 3585
  • CCT: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
  • CRI: 90
  • Power: 15W
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • ELV Dimming: 100-5%
  • 0-10V Dimming: 100-5%
  • TRIAC Dimming: 100-5%
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast aluminum
  • 5-CCT Switchable between 2700K and 5000K
  • Suitable for indoor or outdoor use
  • Low glare regressed trim with 25°+ shielding angle
  • Interchangeable trim available in 7 finishes
  • ELV/ TRIAC/0-10V Dimming Control
  • Universal Input 120-277VAC
  • Outdoor/Wet Location Rated for downward-facing orientation only
  • Driver concealed within the fixture
Specifikáció
  • Specifications

    Order Number: W4R-NCS-BKBK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    W4RN - 25°CS - 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K - 9011853485BKBK - Black/Black
    F - 45°BKCH - Black/Chrome
    BKGL - Black/Gold
    BKHZ - Black/Haze
    BKWT - Black/White
    PBK - Arc Black
    PWT - Arc White
    WTBK - White/Black
    WTCH - White/Chrome
    WTGL - White/Gold
    WTHZ - White/Haze
    WTWT - White/White
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózoron-round-wall-mount
  • TermékcsaládZoron Tube Architectural
  • TermékcsoportWall Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures