Termékek közzététele
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing
Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing

    Rampart 286 - Single Welded Wire Fencing

    RAMPART 286 fence panels are aesthetically attractive and a cost-efficient alternative to traditional ornamental fencing. The special 3D technique ensures that in spite of its limited weight that this profiled panel is still astoundingly stable.

    Specifikáció
    • Recommended Application

      • Corporate, college campuses
      • Housing projects
      • Pools, amusement parks, and public parks
      • Overpasses and parking facilities

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 286 Specification
      Mesh Opening2" x 8" (50 mm x 200 mm)
      Gauge of Horizontal Wire1 x 6 GA (5 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 6 GA (5 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1230 mm, 1730 mm, 2430 mm)
      Standard Length8'2" (2508 mm)
      FinishPowder Coat
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórampart-286-single-welded-wire-fencing
    • TermékcsaládWelded Wire
    • TermékcsoportSingle & Double Welded Wire Fencing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1230
    • Szélesség (mm)2508
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada