Termékek közzététele
WNY Interior Decorative Wall Panel DWP-120
WNY Interior Decorative Wall Panel DWP-120

    WNY Interior Decorative Wall Panel DWP-120

    Interior Decorative, Wall Panel Series.


    Interior wall panels are wood that feels like natural wood. The pattern stands out beautifully with the properties of the wood and the surface on the wood surface that has a natural wood pattern. Light weight. No need to build a structure to support the wall. Easy to install with leaf cover rails. Various plane shapes Can design unlimited combinations of crossbows Assorted colors freely The wood is tough and Strong, not brittle or easily broken, resistant to sunlight, rain, and waterproof very well. No need to paint the first time and next time, suitable for interior and semi-exterior work, building walls, eaves ceilings, old balconies, garage ceilings.


    Specifikáció
    • DWP-W120

      DWP-W159

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWNY_Interior-Decorative_Wall-Panel-DWP-120
    • TermékcsaládInterior Decorative
    • TermékcsoportWall Panel
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-04-02
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • OmniClass szám23-15 15 00
    • OmniClass névWall Coverings, Claddings, Linings

    Termék elérhetősége

    Ázsia