Termékek közzététele
PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES
Watts

PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES

Watts Drainage Products WD-L Series PDI Certified recessed or floor mounted epoxy coated steel low-rough-in grease interceptor with gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), removable baffle assembly, deep seal trap with cleanout, external cast iron flow control fitting, and no hub (standard) connections.
Specifikáció
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptorBody Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 105mat, 20 mesh screen, 35 gpm, check, epoxy-coated steel, fip, flanged 125, grease interceptor, lead free bronze, lf358, low-rough-in, mueller steam, mueller steam specialty, recessed or floor-mounted, silent globe, solder end, ss trim, y strainer
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1261
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportGrease Interceptor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névSludge collectors
  • UNSPSC kód47101536
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 leírásBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass szám23-39 33 17
  • OmniClass névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada