Termékek közzététele
Expandable Line Cleanout with Wall Access Cover - CO-440-RD
Watts

Expandable Line Cleanout with Wall Access Cover - CO-440-RD

Watts Drainage CO-440-RD wall cleanout with two-piece expandable cleanout plug, stainless steel access cover, and vandal proof stainless steel screw.
Specifikáció
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1299
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportCleanouts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-01
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass szám23-11 21 21 17
  • OmniClass névCleanouts
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING