Termékek közzététele
Non-Freeze Deck Hydrant with NB Box - HY-500
Watts

Non-Freeze Deck Hydrant with NB Box - HY-500

Watts Drainage HY-500 concealed non-freeze key operated deck hydrant with nickel bronze box and door, all bronze head, seat casting and internal working parts, bronze casing, and loose key. Complies with ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Listed. Max. operating pressure 125 psi.
Specifikáció
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1311
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportFixtures for Liquids
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névHydrants
  • UNSPSC kód40141726
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings