Termékek közzététele
Industry Standard Single Vertical 1000 lb. Bariatric Closet Carrier - ISCA-122
Watts

Industry Standard Single Vertical 1000 lb. Bariatric Closet Carrier - ISCA-122

Watts Drainage Products ISCA-122 Industry Standard single vertical adjustable water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4 in. (102mm) no hub waste and 2 in. (51mm) no hub vent connections, epoxy coated ductile iron compression seal faceplate assembly, epoxy coated ductile iron foot supports and rod support assembly adjustable for standard and wheelchair height, ductile iron rear anchor support, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, stainless steel support rods and hardware, and chrome plated cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 1000 lb. (454 kg.) static load.
Specifikáció
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7133
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportSanitary Disposal Components
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING