Termékek közzététele
Industry Standard Vertical Thin Wall Closet Carrier - ISCA-141
Watts

Industry Standard Vertical Thin Wall Closet Carrier - ISCA-141

Watts Drainage Products ISCA-141 Industry Standard single vertical thin wall water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, no hub waste and vent connection (specify size) epoxy coated cast iron compression seal faceplate assembly, epoxy coated cast iron foot supports adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg.) static load.

Specifikáció
  • Keywords: pressure reducing valve, tada29-00003a, tada29-00003b, watts, plumbing, drains, drainage, components, valves, pressure reducing
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1331
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportSanitary Disposal Components
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING