Termékek közzététele
Floor Mounted Urinal Carrier - CA-311
Watts

Floor Mounted Urinal Carrier - CA-311

Series CA-311 epoxy coated floor mounted urinal carrier with heavy gauge steel offset uprights with welded feet, universal steel hanger support plate with integral mounting brackets, and plated hardware.

Specifikáció
  • Features

    • Universal hanger plate accommodates standard urinals
    • Labor saving compression style upright mounting brackets
    • Offset feet allow uprights to be reversed in the chase
    • Epoxy coated steel construction

    Keywords: bottom bearing plate, floor mounted, integral mounting brackets, plate-type, plated hardware, steel uprights, universal steel hanger support plate, urinal carrier, welded feet, watts, drainage, drains, plumbing

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1338
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportSanitary Disposal Components
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment