Termékek közzététele
Wall Mounted Concealed Arm Lavatory Carrier - CA-462
Watts

Wall Mounted Concealed Arm Lavatory Carrier - CA-462

Watts Drainage Products CA-462 concealed arm lavatory carrier with adjustable epoxy coated cast iron wall plate.

Specifikáció
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron, Steel
    Connection Size:
    Connection Type:

    Keywords: lavatory, water cooler, plate-type carrier, universal support plate, fully-adjustable, plated hardware, floor mounted,watts, drainage, drains, plumbing
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1347
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportSanitary Disposal Components
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment