Termékek közzététele
Figure 41 Steam Safety Relief Valves, ASME Section VIII
Watts

Figure 41 Steam Safety Relief Valves, ASME Section VIII

5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)

Series Figure 41 Steam Safety Relief Valves are ASME section VIII valves used for over-pressure protection of unfired pressure vessels, steam pressure reducing valve stations, and other steam service equipment with operating pressures from 5 to 250psi (.34 to 17.2 bar). Series Figure 41 is a high capacity safety relief valve with a top guide and full nozzle. It consists of a bronze body (sizes 1/2 to 2 1/2 in.) with NPT threaded male inlet and threaded female outlet (drain) connections, or a cast iron body (sizes 1 1/2 to 6 in.) construction with flanged connections. ASME, Section VIII rated.

Specifikáció
  • Body Material: Brass, Cast Iron

    Sizes: 

    • Bronze - 1⁄2" – 21⁄2" (15 – 65mm)
    • Cast iron - 11⁄2" – 6" (40 – 150mm)
    Features
    • 2 piece body design
    • Enclosed springs
    • 2-ring control provides precise pop action and seat tightness
    • Single unit cap and lifting lever
    Approvals
    Rated in accordance with ASME Section VIII
    Pressure – Temperature
    Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 406°F (208°C)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3434
  • TermékcsaládWater Safety & Flow Control
  • TermékcsoportRelief Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Másodlagos anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névBall valves
  • UNSPSC kód40141607
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings