Termékek közzététele
Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411/WCA-411-WC
Watts

Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411/WCA-411-WC

Watts Drainage Products WCA-411/WCA-411-WC floor mounted concealed arm lavatory carrier with heavy gauge steel uprights with integral welded feet, adjustable epoxy coated cast iron arms with leveling screws and basin locking device, upper tie rod, and plated hardware.

Specifikáció
  • Keywords: bi-level water cooler, body, cast iron, floor cleanout, floor mounted, fully-adjustable, no hub, plate-type carrier, plated hardware, universal support plate,watts, drainage, plumbing, drains
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5276
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportSanitary Disposal Components
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment