Termékek közzététele
Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420
Watts

Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420

Watts Drainage HY-420 non-freeze key operated wall hydrant with chrome plated face, integral vacuum breaker, 3/4 in.(19mm) hose connection, 3/4 in.19mm) female x 1 in.(25mm) male pipe connection, all bronze head, seat casting and internal working parts, bronze wall casing, and loose key. Complies with ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Listed. Max. operating pressure 125 psi.
Specifikáció
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHY-420
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportFixtures for Liquids
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névHydrants
  • UNSPSC kód40141726
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings