Termékek közzététele
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF4001E
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF4001E

Series LF4001E Lead Free* Dielectric Unions feature a female iron pipe thread to solder connection. Compliant to American Society of Sanitary Engineering ASSE Standard 1079-2005. These unions are designed to be installed between pipe made from dissimilar metals to prevent accelerated corrosion and deterioration in the piping system due to galvanic and stray current. Maximum Pressure: 250psi (17.2 bar). Maximum Temperature: 180°F (82°C)
Specifikáció
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Complies with Buy America Act (BAA 1933) and The American Recovery and Reinvestment Act (ARRA 2009). Meets American Society of Sanitary Engineers ASSE Standard 1079-2005.
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7461
  • TermékcsaládWater Safety & Flow Control
  • TermékcsoportValves for Liquid Services
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek