Termékek közzététele
Balancing Valves - CSM-82-F
Watts

Balancing Valves - CSM-82-F

Series CSM-82-F Static Balancing Valves are designed for application on medium to high volume flow rate HVAC units.

The CSM-82-F’s angled globe design allows for precise control of flow for effective system balancing.

CSM-82-F’s unique cylindrical plug design provides full flow with minimal pressure drops and low operating torque. Ergonomically friendly handwheel makes setting or closing the valve simple.

Series CSM-82-F valves feature easily accessible pressure monitoring ports with drip caps to facilitate system balancing and flow measurement. These valves also provide positive shutoff, eliminating the need for a separate service valve.

Specifikáció
  • Features

    • Accurate flow measurement
    • ANSI Class 150 flanged end connections
    • Positive shutoff
    • Checked metering ports
    • Low torque
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbalancing-valves-csm-82-f
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportHydronic & Steam Heating
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54
  • Uniclass 2015 leírásValve products
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves