Termékek közzététele
QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131
QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131
    Watts

    QT QuickTurn™ Single Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet(s) - QT-131

    Watts QT-131 single vertical adjustable water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) no hub vent connections, 4"(102) no hub side inlet(s), epoxy coated cast iron patented faceplate assembly, and epoxy coated cast iron foot supports with incremental height markings. Adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with the requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg) static load.

    Specifikáció
    • Features

      • Patent-pending wall plate
      • Quarter-turn locking nipple seals mechanically with an O-ring
      • Nipple is fully adjustable from outside finished wall
      • 3/8" threaded flush valve mounting bosses
      • Same size bolt heads

      Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóqt-131-closet-carrier
    • TermékcsaládDrainage Solutions
    • TermékcsoportFixture Carriers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung WC support brackets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
    • OmniClass szám23-31 00 00
    • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING