Termékek közzététele
WiFi Thermostat - W561
Watts

WiFi Thermostat - W561

Watts W561 WiFi thermostat provides precise temperature control of a one-stage heating system. When connected to the Internet, the Watts® Home mobile app allows the thermostat to be controlled remotely. A 7-day, 4-event programmable schedule is available and the early start feature automatically learns to heat up the room by the scheduled time. An away mode is quickly and easily accessed to provide energy savings when the space is unoccupied. The thermostat supports radiant floor heating and included floor sensor can be installed to enhance comfort and protect floor coverings.

Specifikáció
  • Features

    • WiFi enabled thermostat
    • Single stage heating thermostat
    • 7 day programmable schedule
    • Watts Home app controlled
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóW561
  • TermékcsaládHVAC & Hot Water Solutions
  • TermékcsoportFloor Heating
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Vezérlő panelek
  • ETIM-kódEC003263
  • ETIM-névSmart thermostat
  • UNSPSC névElectrical controls and accessories
  • UNSPSC kód391215
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 névTemperature Measurement
  • OmniClass szám23-27 11 11 15
  • OmniClass névTemperature Controllers
  • CSI UniFormat II kódD3060
  • CSI Uniformat II névControls and Instrumentation