Termékek közzététele
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged - 77F-CSSI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged - 77F-CSSI

4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)

Description:

Series 77F-CSSI Stainless Steel, Flanged, Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, stainless steel body, blow-down connections, stainless steel screen, stainless steel retainer cap and non-asbestos gasket. The Series 77F-CSSI's machined seat allows the seat to be self-aligning and assures a perfect fit. The strainer may be installed in horizontal or vertical pipe with the blow-off connection at the lower end of the screen retainer cover. Maximum Pressure (non-shock): 275psi (18.9 bar) @ 100°F (38°C) WOG, 150psi (10.3 bar) @ 400°F (204°C) WSP.

Specifikáció
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/2 to 6 in. (15 to 150mm)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWye-Pattern-Strainers-77F-CSSI
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportStrainers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings