Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
wausau/products/06185602-3abc-4a63-8501-968b1b45d6ef
Kezdőlap
Kategóriák
Ablakok
Single Hung Windows
INvent Series, 3250i, Fixed over Project-Out (Awning) Window
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Wausau Window and Wall Systems
Követés
INvent Series, 3250i, Fixed over Project-Out (Awning) Window
INvent Series
Description:
Wausau's "flagship" series – design flexibility, high performance
Features:
3½” frame depth with polyamide thermal barrier
AAMA AW-100 Performance Class
Fixed, project-out awning, project-in hopper, or casement
Flush vent construction reduces collection of dust and debris
Dual or triple glazed option with hinged or lift-out access panels
5/8” or 1” between-glass Venetian blinds available
Slide-in heavy duty steel anchors
1/8” principal wall thickness
Multi-lock hardware option for improved accessibility
Head, sill and jamb receptors available
Broad selection of renovation panning
Offered through Advantage by Wausau
NFRC labeled
Recycled aluminum framing available upon request
BHM option for UFC or ISC blast hazard mitigation
HP option for ASTM 1996 hurricane impact resistance
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
wausau-0011
Termékcsalád
Projected Windows
Termékcsoport
INvent Series
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2009-09-14
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.wausauwindow.com/products/index.cfm?page=productsDetail&seriesID=5&productID=144
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ablakok - Single Hung Windows
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 váltószárnyas ablak ablakosztókkal (változó számú osztók)
4.7
(
115
)
Letöltés
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 ablak fix üvegezés
4.7
(
73
)
Letöltés
Marvin
Essential Single Hung Window
5.0
(
8
)
Letöltés
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 kétszárnyú középen felnyíló ablak
4.8
(
76
)
Letöltés
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 kétszárnyú középen felnyíló bukó-nyíló ablak
4.3
(
43
)
Letöltés
Ply Gem
200 Series - Single Hung - Triple
4.5
(
14
)
Letöltés