Termékek közzététele
Premium Series: Direct-set Window
Premium Series: Direct-set Window
Premium Series: Direct-set Window
Premium Series: Direct-set Window

    Premium Series: Direct-set Window

    Let your thoughts take shape with our Premium Series specialty shape windows. Choose among limitless sizes, shapes and styles – as well as finishes, colors and materials – to create a unique architectural flair all your own. But the benefits don’t end there; these windows still offer all of the energy efficiency and durability we’re known for.

    • Style: Contemporary sleek design provides abundant light in any room, as the glass is directly glazed into the frames of our specialty shape windows.
    • Configuration: Satisfy your creative urges with a wide range of windows shapes and sizes, hand crafted to perfectly suit your space.
    • Low Maintenance: The clad exterior never needs to be painted and won’t rot or decay.
    • Operation: Fixed pane design with rectangular units available up to 70 sq. feet of glass.
    • Materials:  The simulated sash option gives the appearance of a true sash window with the performance of a direct-set, stationary option.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    Specifikáció
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPremiumSeriesDirectSetWindow
    • TermékcsaládPremium Series
    • TermékcsoportWeather Shield Premium Series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névFixed windows
    • UNSPSC kód30171609
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada