Termékek közzététele
Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal aqua

Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal aqua

100% water-based single-component waterproofing membrane
Specifikáció
  • 100% polyurethane liquid membrane based on steam permeable water, designed for waterproofing roofs, roofs, balconies, terraces, as well as wet areas such as bathrooms, kitchens, etc. suitable to be coated with ceramics or to be stepped on, if left uncovered. Resistant to root penetration.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóweberdry-PUR-seal-aqua
  • TermékcsaládWaterproofing and moisture treatment
  • TermékcsoportLiquid membrane waterproofing
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-01-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliuretán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_32_80
  • Uniclass 2015 leírásWaterproofing and tanking systems