Termékek közzététele
wedi® Fundo Shower Bases 60" x 48"
wedi® Fundo Shower Bases 60" x 48"

    wedi® Fundo Shower Bases 60" x 48"

    The original wedi Fundo® shower base. These robust, pre-sloped, waterproof shower floor bases come with a wedi® Fundo Click and Seal® Drain unit. You can select one of our square wedi Premium drain cover options to fit the preferred design.

    Specifikáció
    • KEY FEATURES

      • Pre-sloped, all-in-one shower base
      • 100% internally waterproof and moldproof
      • Can be cut or extended in size
      • wedi® Fundo Click and Seal Drain Kit included
      • Premium material quality extends lifetime of the shower construction
      • Save time and money through wedi’s simple and fast installation process
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówedi-fundo-shower-bases-60-48
    • TermékcsaládWedi US
    • TermékcsoportShower Products
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-14
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika