Termékek közzététele
SVF Stainless Vertical Firetube (500–600 MBH)
Weil-McLain

SVF Stainless Vertical Firetube (500–600 MBH)

The SVF boiler streamlines set-up and installation, saving time, labor and money. Guarding against wear and tear with its corrosion resistant and durable materials, Weil-McLain’s new Stainless Vertical Firetube boiler delivers energy efficiency and reliability. A leading-edge addition to our commercial boiler portfolio, it meets all standard bid specs for new construction.

Features:

  • Solutions That Matter™: 500 & 600 MBH stainless steel fire tube boilers designed for light commercial and large heating applications.
  • Easier: Contractor-friendly design with integrated roller casters, shipping ramp, and 3-in-1 vent adapters for quick installation.
  • Better: Market-leading efficiency and wide turn-down ranges for lower energy use and operating costs.
  • Smarter: Unity™ 2.0 color touchscreen Nuro controls for enhanced diagnostics and troubleshooting.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósvf-stainless-vertical-firetube-500-600-mbh
  • TermékcsaládBoilers
  • TermékcsoportCommercial boilers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
  • IFC besorolásKazán
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 39
  • CSI MasterFormat 2014 névFire-Tube Boilers
  • OmniClass szám23-33 11 00
  • OmniClass névCommercial Boilers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada