Termékek közzététele
Ultra® Gas Boiler Series 4
Weil-McLain

Ultra® Gas Boiler Series 4

The Ultra® Series 4 features a state-of-the-art heat exchanger with nanotechnology coating that works like “Ultra Armor”, reducing buildup in the heat exchanger while maintaining high efficiency.

FEATURES:

  • Durable Design: Cast aluminum coated heat exchanger and high-grade stainless steel burner for quiet, reliable operation.
  • High Efficiency: Up to 94% DOE AFUE efficiency.
  • Extended Warranty: 5-year extended warranty on service parts with boiler registration (within 90 days of installation, residential only).
  • System Sensing: Monitors boiler, system, and outdoor temperatures.
  • Multiple Boilers: Can control additional boilers or heating appliances.
  • Temperature Management: Supports 1 to 3 setpoints for single- or multi-zone management.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóweil-mclain-003
  • TermékcsaládResidential Boilers
  • TermékcsoportGas Boilers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-02-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
  • IFC besorolásKazán
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 leírásBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating Boilers
  • OmniClass szám23-33 11 13
  • OmniClass névCondensing Boilers