Termékek közzététele
Entrance grating N6, L-profile edge bar
Entrance grating N6, L-profile edge bar
Entrance grating N6, L-profile edge bar
    Weland AB

    Entrance grating N6, L-profile edge bar

    4.5/5 csillag4.5(11 vélemény)

    A smaller type of freestanding entrance grating. Suitable for entrances with a slight height difference between ground and entrance floor. Choose from a number of different stocked formats.

    Specifikáció
    • Entrance grating type N6
      Mesh width: c/c 17x75 mm
      Height: 20 mm
      With edge bar made from L-profile angle 35x20x3 mm
      All material is hot-dip galvanised

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóentrance_grating_n6_l-profile_edge_bar
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportEntrence Grating
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Eingangsbereich
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 48 23
    • CSI MasterFormat 2014 névEntrance Floor Grids

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Németország
    Norvégia
    Svédország