Termékek közzététele
Sectional Railing Round Bar Side Mounted
Sectional Railing Round Bar Side Mounted
Sectional Railing Round Bar Side Mounted
Sectional Railing Round Bar Side Mounted
Sectional Railing Round Bar Side Mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Round Bar Side Mounted

    3.8/5 csillag3.8(11 vélemény)

    Side mounted sectional railing with round bars in hot-dip galvanised steel and steel handrail. The railing is childproof and can be completely installed without welding. The handrail is attached to the railing posts using clamps and then screwed securely in position.

    Specifikáció
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: 25x8 mm flat steel with round bars Ø11 mm, c/c 110 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósectional_railing_cc110_side_mounted
    • TermékcsaládRailing
    • TermékcsoportSectional Railing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-08-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Németország
    Norvégia
    Svédország