Termékek közzététele
Sectional Railing Sheet Metal Side mounted
Sectional Railing Sheet Metal Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Sheet Metal Side mounted

    Side mounted sectional railing with sheet metal or perforated sheet metal infill, and steel handrail. The railing is childproof and can be completely installed without welding. The standard sheet metal used is 1.5 mm alu-zinc sheet metal with bent sides. The sheet metal is attached to the balusters using through bolts. The sheet metal must be painted for external use. The handrail is attached to the railing posts using clamps and then screwed securely in position.

    Specifikáció
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: Square holes are available in 15 or 20 mm, with a spacing of 40 or 50 mm.
      Round holes are available in 20 mm, with a spacing of 40 or 50 mm:
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósectional_railing_sheet_metal_side_mounted
    • TermékcsaládRailing
    • TermékcsoportSectional Railing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Németország
    Norvégia
    Svédország