Termékek közzététele
ASKER Bicycle Shelter
ASKER Bicycle Shelter
ASKER Bicycle Shelter

    ASKER Bicycle Shelter

    ASKER bicycle shelter is an affordable product with selectable length. The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction. ASKERS design makes it advantageously to place against an facade.

    The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design. ASKER is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

    ASKER can be installed on concrete blocks or footplates.

    ASKER can be delivered without the wheel holders for other usage. 

    Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

    For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWAL_asker_bicycle_shelter
    • TermékcsaládOutdoor Shelter
    • TermékcsoportThebe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagTűzi horganyzott
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
    • OmniClass szám23-11 29 11 13
    • OmniClass névBicycle Shelters