Termékek közzététele
YMER Bicycle Shelter

YMER Bicycle Shelter

YMER bicycle shelter is an affordable product with selectable length.
The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design.
YMER is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

YMER can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Specifikáció
  • Picture 1: YMER 2 (9pl) c/c 2000 mm.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWAL_bicycle_shelter
  • TermékcsaládYMER
  • TermékcsoportBicycle Shelter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-13
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagTűzi horganyzott
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
  • OmniClass szám23-11 29 11 13
  • OmniClass névBicycle Shelters