Termékek közzététele
Side swing projecting

Side swing projecting

Side swing Projecting window A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. The side swing projecting windo has an elegant and mordern function. The window has a side hung open out action, the sash being hung on a pair of concealed friction hinges. An opening angle of 90° can be achieved to enable external surfaces to be cleaned from within the building Side Swing Projecting aluminium/wood windows 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 1,0 to 1,4 Sound reduction between 32 dB and 48 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Sash weight to 50 kg Secure by design is available
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSSG_90
  • TermékcsaládWindows
  • TermékcsoportOutward Opening
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-04-05
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)115
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows