Termékek közzététele
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
    WESTGATE

    LLVT - 480V LED Linear Vapor Light

    480V LED Linear Vapor Light

    Application

    Ideal for offices, retail stores, showrooms and residential applications; unique for areas where accesing the fixture is challenging.Also suitable for restaurants, bakeries, food facilities, gyms, pool areas and any application where NSF certified fixtures or high-end architectural design grade fixtures are required.

    Specifikáció
    • Technical Specification

      • Bayer Brand Polycarbonate (Grey Finish)
      • Stainless Steel Clamp & Mounting Brackets Incorporated on the back
      • UV-Stabilized Polycarbonate Diffuser Eliminates Glare
      • MCT: Multi Color Temperature (Selectable Switch Inside Fixture)
      • LED SMD Type: Edison 2835
      • Lens: Vandal-Proof Opal Polycarbonate Lens
      • Lumens: 5224LM/5230LM/5525LM/9251LM/9506LM/9964LM/20250LM/13000LM
      • Wattage: 40W/65W/75W/100W/150W/
      • Voltage: 480V
      • Power Factor: >0.98
      • Operating Temp: -22°F to 110°F
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Color Temp: 3500K/4000K/5000K
      • Lifespan: 50,000 hours
      • 5-year warranty
      • Certifications: UL Listed, NSF, DLC Listed Premium, Wet Location, IP65
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLLVT-480V-SERIES
    • TermékcsaládIndustrial Lighting
    • TermékcsoportVapor‑Tight Luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-11-10
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3.75
    • Szélesség (hüvelyk)6.75
    • Mélység (hüvelyk)50.25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető