Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
westgate/products/2d8b739d-c29b-4d17-bda4-6841e88b43ef
Kezdőlap
Kategóriák
Világítás
Mennyezetre szerelhető
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
WESTGATE
Követés
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
Applications
This LED Center Basket Troffer Light is ideal for Hotels, Offices, Retail Outlets, Restaurants, Storage
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Technical Specs
Voltage
: 120-277VAC 50/60Hz
Wattage
: 15W/20W/25W/30W/40W/50W
Power Factor
: >0.97
Efficacy
:125 LPW
White Finish
Cold-Rolled Steel
Earthquake Hooks Built Into The Housing
Operating Temperature
: -4°F ~ 122°F
5-Year Warranty
Multi CCT & Power (Selectable Switch On Back Of Fixture)
Dimmable
: 0~10V Dimming
LED Type
: SMD 2835
Total Lumens
: 5000LM-6250LM Max.
Color Rendering Index
: CRI ≥ 80
Color Temperatures
: 3500K/4000K/5000K
Rated Life
: 50,000 Hours
Certification:
UL Listed, DLC Listed, Damp Location
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
LTRE-G2-SERIES
Termékcsalád
Industrial Lighting
Termékcsoport
Linear Luminaires
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-11-10
Verziószám
1
Magasság (hüvelyk)
2
Szélesség (hüvelyk)
23.75
Mélység (hüvelyk)
23.75
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.westgatemfg.com/product/LTRE-G2-SERIES
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Másodlagos anyag
Polikarbonát
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Világítás - Mennyezetre szerelhető
CSI MasterFormat 2014 kód
26 50 00
CSI MasterFormat 2014 név
Lighting
OmniClass szám
23-35 47 11
OmniClass név
Lighting Fixtures
Hasonló termékek
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Letöltés
WESTGATE
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Letöltés
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Letöltés
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Letöltés
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Letöltés
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Letöltés