The Water Hammer Arrester shall be certified to NSF/ANSI 372, consist of a copper body with a low lead brass hexagonal male pipe threaded inlet, an acetal, polycarbonate or low lead brass piston, EPDM o-rings and lead free solder. The device shall be pre-charged and sealed at the factory. The Water Hammer Arrester shall be a ZURN WILKINS Model 1260XL
Compliance:
Features:
Keywords: Water Hammer Arrestor, Zurn Water Hammer Arrestor, Water Hammer Arrestor 120xl, water hammer arrestor working, water hammer arrestor uses,260XL,60XL
*Product contains weighted average lead content less than 0.25% for wetted surfaces.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |