Termékek közzététele
Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker
Wilkins

Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker

The Zurn Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker provides high hazard protection for backsiphonage conditions. Start-up spillage is either eliminated or greatly reduced compared to standard pressure vacuum breakers.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-460xl
  • TermékcsaládBackflow Preventers
  • TermékcsoportPressure Vacuum Breaker
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_65_55_84_94
  • Uniclass 2015 leírásVacuum breakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67.23
  • CSI MasterFormat 2014 névPressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves