Termékek közzététele
Wilkins 720A Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1/2" to 2"
Wilkins

Wilkins 720A Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1/2" to 2"

Designed for installation on irrigation water lines to protect against backsiphonage of contaminated water into the potable water supply. Assembly shall provide protection where a potential health hazard exists.

Specifikáció
  • The Pressure Vacuum Breaker shall be ASSE 1020 approved, and supplied with full port ball valves. The main body and bonnet shall be bronze (ASTM B584), the loaded-air inlet shall use an silicone elastomer spring and seat disc. The entire assembly shall be accessible for maintenance and testing without removing the device from the line. The Pressure Vacuum Breaker shall be a Zurn Wilkins Model 720A.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-720A
  • TermékcsaládBackflow Preventers
  • TermékcsoportPressure Vacuum Breaker
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_65_55_84_94
  • Uniclass 2015 leírásVacuum breakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67.23
  • CSI MasterFormat 2014 névPressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves