Termékek közzététele
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant exterior sectional door

    The Outlock industrial sectional shutters are specifically engineered for outdoor applications. Whether used for external loading and unloading areas, façade openings in the building envelope, or stand-alone external facilities, this door ensures a reliable seal, resistant to various weather conditions and intensive industrial use.

    The thermal performance of Outlock is calculated in accordance with EN 12428, making this solution ideal for applications where energy efficiency is also a key factor.

    Specifikáció
    • Thermal transmittance (EN 12428): U Value = 1.16 Wm²K - 1.47 Wm²K

      Air permeability (EN 12426): Class 4

      Watertightness (EN 12425): Class 3 (150 Pa)

      Resistance to wind load (EN 12424): Class 4 (≤5 m), Class 3 (≤7 m), Class 2 (≤10 m)

      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóei1-60-fire-resistant-exterior-sectional-door-OUTLOCK
    • TermékcsaládFire resistant
    • TermékcsoportEi1 60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 leírásFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSectional Doors
    • OmniClass szám23-17 11 31 11 11
    • OmniClass névFire Rated Overhead Doors

    Termék elérhetősége

    Európa