Termékek közzététele
JANSEN Economy 50 smoke protection door
JANSEN Economy 50 smoke protection door
JANSEN Economy 50 smoke protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 smoke protection door

    JANSEN Economy 50 smoke control systems are particularly suitable for the fabrication of large and heavy smoke control doors. Even though the doors may exceed standard dimensions, the face widths are extremely slender. Furthermore, a wide range of design and functional variations have been tested, and are approved in accordance with DIN 18095. Another advantage of the system is the efficient fabrication of these flush-fitting smoke control doors.

    Specifikáció
    • 01-02-03-06

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_economy_50_smoke_protection_door
    • TermékcsaládSmoke and fire protection steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-01
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003535
    • ETIM-névInterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névFire protection
    • UNSPSC kód4619
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 leírásFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFire and Smoke Protection
    • OmniClass szám23-17 11 31 11 17
    • OmniClass névFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II kódD40
    • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION