Termékek közzététele
Pro Series I Vertical Racks
Winsted

Pro Series I Vertical Racks

Economical UL-approved Pro Series I Vertical Racks deliver the features and functions integrators demand - and include a 10-year warranty. Vertical Racks are available in multiple styles and formats to meet your rack mount equipment needs. Flexible delivery options, thermal management, and optional accessories customize racks to your needs. Pro Series I cabinets are available in 35" (20U), 70" (40U), and 78-3/4" (45U) heights. Order a starter cabinet first and then use the add-on cabinets to expand the system to the needed size. The Pro Series I cabinets feature all steel construction with a baked black textured finish for long life and easy maintenance. Each rack comes complete with: vented sides, solid top, an open base for cabling, numbered punched adjustable rack rails front and rear, and leg levelers. These racks can be shipped knocked-down to save on freight or shipped welded to save on assembly time. A complete line of accessories are also available for these racks.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówinsted_pro-ser-i
  • TermékcsaládSystems Furniture
  • TermékcsoportPro Series I Vertical Racks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-12-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSC kód44
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_04
  • Uniclass 2015 leírásAudio visual furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 56 52
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Furniture
  • OmniClass szám23-21 11 00
  • OmniClass névCommercial Furniture
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből