Termékek közzététele
Ceiling System
WoodTrac
Archivált

Ceiling System

WoodTrac ceiling system by Sauder - Installs over 9/16", 15/16", or 1" suspended ceiling grid making it great for new construction and remodels. Molding snap onto ceiling grid with patented clips and ceiling panels drop in. - Direct Mount Installation method allows for installation over joists, drywall, plaster, textured ceilings, etc. without using a suspended ceiling grid. - Moldings available in 3 different profiles and compatible with all 2'x2' ceiling panels (except tegular). - Wood ceiling panels and moldings available in 5 stock finishes and 20+ special order finishes. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikáció
  • Class A Panel Thickness: 3/8" Class A Panel Weight: 2 lb per sq ft Class C Panel Thickness: 3/16" Class C Panel Weight: 1 lb per sq ft Country: United States Industry Standards: ASTM E84, ASTM E84-11a, NFPA 255 UL 723 UBC 8-1 Material: Laminated Medium Density Fiberboard (MDF) Post Consumer Recycled: 5% Pre Consumer Recycled: 75% Region: North America
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCeiling_System
  • TermékcsaládInterior finishes
  • TermékcsoportWood ceiling system
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • IFC besorolásMennyezet
  • UNSPSC névCeiling panels
  • UNSPSC kód30161602
  • Uniclass 2015 kódSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 leírásBoard and sheet ceiling systems
  • OmniClass szám23-15 13 21 15
  • OmniClass névWood Ceiling Panels
  • CSI UniFormat II kódC3030
  • CSI Uniformat II névCeiling Finishes