Termékek közzététele
Model A - Standard Push Button Hand Dryers
Model A - Standard Push Button Hand Dryers
Model A - Standard Push Button Hand Dryers
    World Dryer
    Archivált

    Model A - Standard Push Button Hand Dryers

    World Dryer Model A hand dryer is “the standard” hand dryer with the longest motor life and the best washroom solution for all high traffic applications.

    Product Benefits

    •30 second drying time

    •Longest life of all dryers

    •Lowest sound level

    •Durable and vandal resistant

    •Classic style design

    Design Features

    Dryer

    •Activated by electro-mechanical timer with 25 Amp switch

    •30 second drying cycle

    •Incorporates a 2100 (optional1500) watt Nichrome wire heating element protected by an automatic-resetting, thermal cutoff

    •Provides a 70°F temperature rise

    •IPX1 ingress protection

    Motor

    •Thermally-protected, universal brush-type motor operating at 7,500RPM

    •Delivering 200 CFM air flow at a velocity of 7,300 LFM

    Materials

    •Cover material: Cast Iron with porcelain enamel finish. Optional 14GA polished or brushed finish #304S.S. or epoxy enamel finish C.R. Steel

    •The wall-mounted base is constructed of die-cast aluminum

    •The nozzle is constructed of die-cast zinc alloy finished in bright chrome

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhand-dryer-world-dryer-model-a
    • TermékcsaládHand and Hair Dryers
    • TermékcsoportModel A®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-08-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 15
    • OmniClass névHand Dryers