Termékek közzététele
DESO suspended
XAL

DESO suspended

Rectangular luminaire housing in aluminium; angular version; ultra low-profile design (only 15 mm); surface powder coated; pendant fitting with cable suspension; with integrated tool-less suspension height adjustment; incl. feed (white); electronic operating unit installed in the canopy; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; direct component: microprismatic PMMA cover; indirect component covered with opal cover; homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDESO_suspended
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportCeiling | Suspended
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-23
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
Hasonló termékek

4.1/5 csillag 4.1 (8)
4.9/5 csillag 4.9 (8)
4.8/5 csillag 4.8 (12)