Termékek közzététele
MIRA 150 round trim
MIRA 150 round trim
    XAL

    MIRA 150 round trim

    4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)
    Round luminaire housing in die-cast aluminium; with trim; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface powder coated; installation without tools using snap spring closure; lighting level recessed; completely homogeneously illuminated, satinised or microprismatic PMMA cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; external converter for ceiling insertion
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMIRA_150_round_trim
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)53
    • Szélesség (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.9/5 csillag 4.9 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (23)
    5.0/5 csillag 5.0 (5)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText