Termékek közzététele
MITA circle 450 opal ceiling
MITA circle 450 opal ceiling
    XAL

    MITA circle 450 opal ceiling

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; extremely slim design; surface powder coated; luminaire housing set away from ceiling; electronic operating unit installed in the surface mounted housing; surface mounted housing aligned from the ring to the center; optional: blind cover to cover the cut-out, held by magnet, available as an accessory; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; either with direct or direct / indirect light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMITA_circle_450_opal_ceiling
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Surface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-01
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)426
    • Mélység (mm)72
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.9/5 csillag 4.9 (8)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (23)
    4.8/5 csillag 4.8 (12)