Termékek közzététele
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
    XAL

    MITA circle 450 reflector ceiling

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; extremely slim design; surface powder coated; luminaire housing set away from ceiling; electronic operating unit installed in the surface mounted housing; surface mounted housing aligned from the ring to the center; optional: blind cover to cover the cut-out, held by magnet, available as an accessory; high gloss reflector with faceted design; either with direct or direct / indirect light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMITA_circle_450_reflector_ceiling
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Surface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-01
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)426
    • Mélység (mm)72
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.9/5 csillag 4.9 (8)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (23)
    4.8/5 csillag 4.8 (12)