Termékek közzététele
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
    XAL

    MOVE IT 25 trimless system

    Extruded aluminium profile with 28 mm width groove; suitable for trimless installation in plasterboard ceilings with 12.5 mm ceiling thickness; suitable for wall or ceiling mounting; designed for continuous lighting systems, 90° angle connectors for flexible system design; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI signal; surface anodised; insets can be installed flexibly and without tools by means of magnetic holders+locking
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMOVE_IT_25_trimless_system
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Track
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-09
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)106
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.9/5 csillag 4.9 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (23)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    5.0/5 csillag 5.0 (5)