Termékek közzététele
SASSO 100 round downlight trim
SASSO 100 round downlight trim
SASSO 100 round downlight trim
    XAL

    SASSO 100 round downlight trim

    Round recessed spotlight; installation without tools in mounting set with ball catch system; with trim; surface lacquered; symmetric radiation characteristic; precise radiation characteristic due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSASSO_100_round_downlight_trim
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-29
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)95
    • Szélesség (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.9/5 csillag 4.9 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (23)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    5.0/5 csillag 5.0 (5)